ZB75-N-12F

Vlnovcové vysávače
Séria ZB
- Priemer: 5 mm – 150 mm
- Optimálna geometria
- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Rozsiahle portfólio priemerov
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 75 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/2" |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 75.05 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 167.16 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 226.22 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 7.65 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 17.04 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 23.06 [kg] |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | čierna |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Objem | 110 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.12 [kg] |