ZBF30-N-14M

Vlnovcové vysávače
Séria ZBF
- Priemer: 25 mm – 100 mm
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 30 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Prípojný závit | Vonkajší G1/4" |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 8.44 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 30.31 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 76.03 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 17.36 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 61.41 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 93 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 0.86 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 3.09 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 7.75 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 1.77 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 6.26 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 9.48 [kg] |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | modrá |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Objem | 6 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.022 [kg] |