ZBU45-S-18FB2

Vlnovcové vysávače
Séria ZBU

  • Priemer: 35 mm – 55 mm
  • Optimálna geometria
    • Pre rovné a zvlnené povrchy
    • Univerzálne použitie
    • Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 2,5 záhybmi
  • Oblasti použitia
    • Obaly
    • Spotrebné tovary
    • Intralogistika
Priemer45 [mm]
MateriálSilikón
Prípojný závitVnútorný G1/8"
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa40.02 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa71.61 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa98.1 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa4.08 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa7.3 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa10 [kg]
Tvrdosť Shore55
Tvar prísavkyokrúhly
FarbaČervená
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Objem12.5 [cm³]
Hmotnosť0.013 [kg]