ZDF40-PU-M10M

Zvoncové vysávače
Séria ZDF
- Priemer: 25 mm – 100 mm
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
- Drsný profil na spodnej strane vysávača prispieva k väčšej odolnosti proti zošmyknutiu medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 40 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Prípojný závit | Vonkajší M10 |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 23.54 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 46.11 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 69.65 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 26.49 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 60.82 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 81.42 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 2.4 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 4.7 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 7.1 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 2.7 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 6.2 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 8.3 [kg] |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Objem | 7 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.019 [kg] |