ZF75-N-12F-M

Plochý vysávač
Séria ZF
- Priemer: 15 mm – 300 mm
- Optimálna geometria
- Pre rovné povrchy
- Výčnelky na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Rozsiahle portfólio priemerov
- Oblasti použitia
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 75 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/2" |
| Typ filtra | Sieťovinový filter |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 60.04 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 110.07 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 140.09 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 80.05 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 200.12 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 270.27 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 6.12 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 11.22 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 14.28 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 8.16 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 20.4 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 27.55 [kg] |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | čierna |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Objem | 20 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.1 [kg] |