ZFCF50-PU-38M

Plochý vysávač
Séria ZFCF

  • Priemer: 30 mm – 125 mm
  • Optimálna geometria
    • Pre tenké, naolejované kovové platne a diely karosérie
    • Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
    • Bezpečná manipulácia pri vysokých rýchlostiach bez zdeformovania plechu
    • Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu
  • Oblasti použitia
    • Automobily
    • Sklo
    • Drevo a kompozitné materiály
Priemer50 [mm]
MateriálPolyuretán
Prípojný závitVonkajší G3/8"
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa36.3 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa65.73 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa87.31 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa41.2 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa105.95 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa151.07 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa3.7 [kg]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa6.7 [kg]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa8.9 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa4.2 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa10.8 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa15.4 [kg]
Tvrdosť Shore60
Tvar prísavkyokrúhly
FarbaTranscendentná oranžová
Prevádzková teplota0 ... +60 [°C]
Objem8 [cm³]
Hmotnosť0.049 [kg]