ZFCF70-N-38F

Plochý vysávač
Séria ZFCF

  • Priemer: 30 mm – 125 mm
  • Optimálna geometria
    • Pre tenké, naolejované kovové platne a diely karosérie
    • Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
    • Bezpečná manipulácia pri vysokých rýchlostiach bez zdeformovania plechu
    • Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu
  • Oblasti použitia
    • Automobily
    • Sklo
    • Drevo a kompozitné materiály
Priemer70 [mm]
MateriálNBR
Prípojný závitVnútorný G3/8"
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa61.8 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa155 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa197.18 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa74.56 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa192.28 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa276.64 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa6.3 [kg]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa15.8 [kg]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa20.1 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa7.6 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa19.6 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa28.2 [kg]
Tvrdosť Shore60
Tvar prísavkyokrúhly
Farbamodrá
Prevádzková teplota-20 ... +110 [°C]
Objem20.7 [cm³]
Hmotnosť0.053 [kg]