ZOU4X10-WS-M5F

Plochý vysávač
Séria ZOU
- Rozmery: 4x10 mm – 20x60 mm
- Optimálna geometria
- Na efektívnu manipuláciu aj s tými najmenšími obrobkami
- Univerzálne použitie
- Oblasti použitia
- Elektronika
- Kov
Technické údaje
| Rozmery | 4x10 [mm] |
| Materiál | Silikón potravinársky |
| Prípojný závit | Vnútorný M5 |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 1.86 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 2.94 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 3.43 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.19 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 0.3 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 0.35 [kg] |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Tvar prísavky | oválny |
| Farba | Transcendentná, biela |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Objem | 0.064 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.004 [kg] |