ZU30-N

Plochý vysávač
Séria ZU
- Priemer: 1,5 mm – 80 mm
- Optimálna geometria
- Na efektívnu manipuláciu aj s tými najmenšími obrobkami
- Univerzálne použitie
- Oblasti použitia
- Polovodiče
- Intralogistika
- Papier a tlač
Technické údaje
| Priemer | 30 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 7.75 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 9.81 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 10.99 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 11.97 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 25.02 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 30.02 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 0.79 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 1 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 1.12 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 1.22 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 2.55 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 3.06 [kg] |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | čierna |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Objem | 2 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.003 [kg] |