ZU3K-S-M5M

Plochý vysávač
Séria ZU
- Priemer: 1,5 mm – 80 mm
- Optimálna geometria
- Na efektívnu manipuláciu aj s tými najmenšími obrobkami
- Univerzálne použitie
- Oblasti použitia
- Polovodiče
- Intralogistika
- Papier a tlač
Technické údaje
| Priemer | 3 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Prípojný závit | Vonkajší M5 |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.14 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 0.59 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 0.88 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.014 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 0.06 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 0.09 [kg] |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | Červená |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Objem | 0.018 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.002 [kg] |