ZU4-WS-M5M

Plochý vysávač
Séria ZU
- Priemer: 1,5 mm – 80 mm
- Optimálna geometria
- Na efektívnu manipuláciu aj s tými najmenšími obrobkami
- Univerzálne použitie
- Oblasti použitia
- Polovodiče
- Intralogistika
- Papier a tlač
Technické údaje
| Priemer | 4 [mm] |
| Materiál | Silikón potravinársky |
| Prípojný závit | Vonkajší M5 |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 0.2 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 0.78 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 0.98 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.2 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 0.88 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 1.28 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 0.02 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 0.08 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 0.1 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.02 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 0.09 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 0.13 [kg] |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | Transcendentná, biela |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Objem | 0.03 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.002 [kg] |