ZU6-S-M5M

Plochý vysávač
Séria ZU

  • Priemer: 1,5 mm – 80 mm
  • Optimálna geometria
    • Na efektívnu manipuláciu aj s tými najmenšími obrobkami
    • Univerzálne použitie
  • Oblasti použitia
    • Polovodiče
    • Intralogistika
    • Papier a tlač
Priemer6 [mm]
MateriálSilikón
Prípojný závitVonkajší M5
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa0.29 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa1.47 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa1.96 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa0.49 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa1.67 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa2.45 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa0.03 [kg]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa0.15 [kg]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa0.2 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa0.05 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa0.17 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa0.25 [kg]
Tvrdosť Shore55
Tvar prísavkyokrúhly
FarbaČervená
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Objem0.05 [cm³]
Hmotnosť0.002 [kg]