SF10SA

Ukončený model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

Prísavky
Séria V-SF

Osobné údaje
Správa
Nasávacia sila – teoretická6 [N]
Zdvihová sila2.2 [N]
Objem0.5 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer D110 [mm]
Rozmer D210 [mm]
Rozmer H min.10 [mm]
Rozmer H max.14 [mm]