IRB 1100-4/0.58

- Premyslené ohraničenie výkonu a sily vďaka integrovaným snímačom krútiaceho momentu
- Bezpečný dizajn robota, zaoblená geometria, žiadne miesta s možnosťou stlačenia a zovretia
- Bezpečnostný certifikát, kategória 3, PL d
- Lepšia interakcia vďaka rozhraniu na strane ramena
- Beží na energeticky úspornom riadení OmniCore
- Vedenie rukou (počas vyučovania)
Technické údaje
| Výrobca robota | ABB |
| Séria Robot | IRB 1100 |
| Ovládač robota | OmniCore C30 |
| Nosnosť | 4 [kg] |
| Dosah | 580 [mm] |
| Funkčná bezpečnosť | Certifikát bezpečnosti podľa normy EN ISO 10218-1:2011 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,01 [mm] |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-31.5-4-M5 |