Manipulačná technika pre bloky valcov

Konvenčný spaľovací motor
- Dominantný pracovný zdvih pre jednotný referenčný bod
- Servomechanizmus s výkyvnými osami
- Interné vedenie médií
- Utesnená výkyvná os
Vybavenie/možnosti
Pneumaticky
Pohon AC servomotora
Vonkajšie upínanie
Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku
Technické údaje
| Typ pohonu | PNEU |
| Uchopovacia sila max. | 2000 [N] |
| Koncepcia uchopenia | FORM |
| Uchopovacia poistka | KLE |
| Zdvih max. | 200 [mm] |
| Trieda IP | IP40 |
| Systémová hmotnosť | 130 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 45 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 40 [°C] |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť