Odkaz na systém

Automatizované riešenie pomocou ZiMo a REP2000

Systémové riešenia | Mobilita | Mobilná robotika

2 – čeľusťové paralelné otočné chápadlá
Séria REP2000

  • Kompaktná kombinácia rotačnej a uchopovacej jednotky
  • Mechanická samosvornosť pri výpadku prúdu
  • Ovládanie cez IO-Link
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Kompaktná kombinácia rotačnej a uchopovacej jednotky
  • Mechanická samosvornosť pri výpadku prúdu
  • Ovládanie cez IO-Link
viac
Task & Solution

Náš ZiMo - vybavený cobotom FANUC Europe CRX - spája najmodernejšiu robotiku s praktickou flexibilitou a posúva vašu automatizáciu na vyššiu úroveň. Či už ide o montáž, aplikácie pick-and-place alebo nakladanie strojov, naša robotická bunka ZiMo ponúka mobilnú flexibilitu, rýchle uvedenie do prevádzky a vysokú užívateľskú prívetivosť - bez ohľadu na odvetvie. Náš 2-čeľusťový paralelný rotačný chápač zo série REP2000 kombinuje uchopovanie a rotáciu v jednom kompaktnom module, čím stanovuje nové štandardy z hľadiska efektívnosti a úspory miesta. Nekonečne rotujúci systém presvedčí 5 miliónmi bezúdržbových cyklov, umožňuje optimálne využitie dostupného inštalačného priestoru a ponúka maximálnu funkčnosť v robustnom prevedení.

Hlavné prvky a technické údaje
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • Mechanická samozvernosť

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa