Odkaz na komponent
Montáž disku
Výmena nástrojov | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo | Sklo

Menič nástrojov
Séria WWR

- Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
- Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
- Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
Task & Solution
Automatická montáž diskov pre kabíny lanoviek
Vstavané štandardné komponenty
Werkzeugwechsler
Serie WWR