KWH3001AS1A
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 30 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..AM | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..BM | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..C | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..CA | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..CAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..CB | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..CBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..HA | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..HAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..HB | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..HBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..LA | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..LAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..LB | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..LBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..LR | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..LRM | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..RM | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..YR | zobraziť variant |
THK | HSR | 30 | HSR..YRM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3000 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 1197 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 1.9 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať