KWH3514KS1A


Séria KWH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NTN-SNRLGB35LGBCH..FEzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBCH..FLzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBCH..FNzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBCS..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBCS..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBCS..BNzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBCS..BSzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBXH..FEzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBXH..FLzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBXH..FNzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBXS..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBXS..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBXS..BNzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBXS..BSzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBCH..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBCH..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBCH..BNzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBXH..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBXH..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB35LGBXH..BNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky145
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť2.7 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať