MCPS1514L

Klemmelement
Serie MCPS
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 280 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 52.5 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 360 [N] |
Gewicht | 0.11 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung