MK1504F
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AL | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BL | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..EM | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..GM | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AN | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 650 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 39 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.23 [kg] |
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
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere