MK2005G
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 20 | R205A (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 20 | R205B (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 20 | R205C (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 20 | R205D (SLS) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 700 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 61 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.28 [kg] |
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
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere