MK4502E
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-N | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-NL | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SN | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SNL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2250 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 49 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.3 [kg] |
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
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere