MKS2501N
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 25 | NR..XA | zobraziť variant |
THK | NR | 25 | NR..XB | zobraziť variant |
THK | NR | 25 | NR..XLA | zobraziť variant |
THK | NR | 25 | NR..XLB | zobraziť variant |
THK | NR | 25 | NR..XLR | zobraziť variant |
THK | NR | 25 | NR..XR | zobraziť variant |
THK | NRS | 25 | NRS..XA | zobraziť variant |
THK | NRS | 25 | NRS..XB | zobraziť variant |
THK | NRS | 25 | NRS..XLA | zobraziť variant |
THK | NRS | 25 | NRS..XLB | zobraziť variant |
THK | NRS | 25 | NRS..XLR | zobraziť variant |
THK | NRS | 25 | NRS..XR | zobraziť variant |
THK | SNR | 25 | SNR..C | zobraziť variant |
THK | SNR | 25 | SNR..LC | zobraziť variant |
THK | SNR | 25 | SNR..LR | zobraziť variant |
THK | SNR | 25 | SNR..R | zobraziť variant |
THK | SNS | 25 | SNS..C | zobraziť variant |
THK | SNS | 25 | SNS..LC | zobraziť variant |
THK | SNS | 25 | SNS..LR | zobraziť variant |
THK | SNS | 25 | SNS..R | zobraziť variant |
THK | SVR | 25 | SVR..C | zobraziť variant |
THK | SVR | 25 | SVR..LC | zobraziť variant |
THK | SVR | 25 | SVR..LR | zobraziť variant |
THK | SVR | 25 | SVR..R | zobraziť variant |
THK | SVS | 25 | SVS..C | zobraziť variant |
THK | SVS | 25 | SVS..LC | zobraziť variant |
THK | SVS | 25 | SVS..LR | zobraziť variant |
THK | SVS | 25 | SVS..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 750 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 56 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1400 [N] |
Hmotnosť | 0.4 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku