MKS3502D
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-L | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-H | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-HL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1250 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 67 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku