MKS4505G
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 45 | R205A (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 45 | R205B (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 45 | R205C (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 45 | R205D (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 45 | R205E (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 45 | R205F (SLH) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 82 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.5 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku