WER1000LSI08-10-B

Energetické elementy
Séria WER1000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné preVoľný diel
Druh spojeniaPružinové kontakty
Prevádzkové napätie30 [V]
Menovitý prúd1.5 [A]
Počet kontaktov8
FunkciaSignálny prúd s priamym pripojením na UR
SériaWER1000
Typ prenosuelektrický
Druh pripojeniaenOkrúhly konektor
Typ pripojeniaKolík
Prípojný závitM8
Spájacia sila8 [N]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.019 [kg]
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov Druh pripojeniaen Prípojný závit
WER1000FSI08-10-B 8 Okrúhly konektor M8
WER1000FSI08-00-B 8 Okrúhly konektor M12