SCM-C-05-10-A

- Übersetzt IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O), sowie von Digital I/O auf IO-Link
- Einfachste Ansteuerung von intelligenten IO-Link-Greifern über 24 V Digital I/O
- Konfigurieren und trainieren erfolgt mit der dazugehörenden intuitiven Software guideZ
- Anschlussfertiger Leitungssatz für den entsprechenden Controllertyp
- Abhängig von der benötigten Flexibilität mit einem oder zwei Greifern nutzbar
- Abhängig von der benötigten Flexibilität bis zu 15 verschiedene Werkstücke für einen Greifer nutzbar. Alternativ zwei Greifer verwendbar.
Technische Daten
Passend für Robotertyp | ABB CRB 1100 SWIFTI |
Passend für Controllertyp | ABB - OmniCore C30/C90XT |
IO-Logik | PNP |
Ansteuerung | Digital I/O |
Anzahl Greifer max. | 2 |
Anzahl Pins (Steuerung Eingang) | 12 |
Anzahl Pins (Steuerung Ausgang) | 12 |
Konfiguration Schnittstelle | Ethernet RJ45 |
Montagemöglichkeit | 35 mm Hutschiene |
Spannung | 24 [V] |
Spitzenstrom Lastversorgung | 10 [A] |
Spitzenstrom Logikversorgung | 1 [A] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP20 |
Gewicht | 0.55 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Status Zustandsanzeige SCM sowie IO-Link-Device
- Ethernet RJ45 Temporäre Verbindung zur Greiferkonfiguration
- Digital Input Digitale Eingänge zur Steuerung der Greiferaktorik
- IO-Link / Device 1 Anschluss Greifmodul 1
- Digital Output Digitale Ausgänge zum Monitoren der Greifersensorik
- IO-Link / Device 2 Anschluss Greifmodul 2
- Versorgung Spannungsversorgung SCM sowie Greifer
Beschreibung / Anschlussschema
Beschreibung:
IO-Link
- SCM-C vorverkabelt, anschlussfertig (Passendes SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A)
- Inklusive steckerfertiger Verbindungsleitung an den Robotercontroller
- Comfort App – Greiferkonfiguration am Laptop – ADP-80-000018-A
- Zimmer Group HMI (Programm für Windows PC)
Anschlussschema: