LWR50L-23-00001-A

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria LWR

  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
  • Najjednoduchšie ovládanie
  • Polohovateľnosť cez IO link
  • Použitie v kombinácii s Match - Moduly robota (digitálne I/O/IO-Link/RS485)
  • Optimálne pre aplikácie, ako je zdravotnícka technika/laboratórna automatizácia, montáž, elektronický priemysel atď.
Vybavenie/možnosti
  • Polohovateľný
Technické údaje
Zdvih na čeľusť6 [mm]
PripájanieIO-Link
Prevádzková teplota5 ... +60 [°C]
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť0.6 [kg]
Elektrický prenos energieintegrované
Blokovací zdvih1 [mm]
Opakovacia presnosť v X, Y0,05 [mm]
Opakovacia presnosť v Z0,05 [mm]
Uťahovacia sila50 [N]
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y1.0 [mm]
Vhodné pre sérieLWR50F-xx-03/04/05
PolohovateľnýÁno
Integrované snímanie polohycez procesné údaje
Vedenie káblovvonkajšie
Typ pohonuelektrické
Poistka uchopovacej silymechanická
Uchopovacia sila zavrieť (nastaviteľný) max.145 [N]
Uchopovacia sila otvoriť (nastaviteľný) max.145 [N]
Doba zatvárania0.1 [s]
Doba otvárania0.1 [s]
Čas riadenia0,03 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0,05 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti60 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.02 [mm]
Napatie24 [V]
Odber prúdu max.1 [A]
Minimálna dráha rozbehu čeľuste0.5 [mm]