KF50N

gumené nalepovacie fólie
Séria KF

  • s hladkým alebo drsným povrchom
  • optimálne sa prispôsobí tvaru uchopovacej čeľuste
  • Pre ideálne koeficienty trenia a na vyrovnanie malých tolerancií pri uchopovaní viacerých dielov
  • obsadené voči lepivým materiálom
Technické údaje
Veľkosť500 x 100 [mm]
Materiálimpregnované bavlnené vlákna so špeciálnou vrstvou
Povrchnopovaný
Sila materiálu0.48 [mm]
Povolená teplota max.+60 (krátkodobo do 100 °C) [°C]
Odolnosť voči roztrhnutiu0.9
Lepiaca sila22