KG40

guľový kĺb
Séria KG

  • Aretovateľná vychýlená poloha
    Buďte flexibilní vo vašej aplikácii, individuálne prispôsobte manipuláciu na váš obrobok a bezpečne zaaretujte vychýlenú polohu
  • Veľká upínacia príruba
    Veľká plocha na pripevnenie skrutiek zjednodušuje vašu konštrukciu a umožňuje bezpečné pripevnenie nadstavby
  • Oceľové vyhotovenie
    Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike
Technické údaje
Uhol výkyvu30 [°]
Mx18 [Nm]
Fa7500 [N]
Hmotnosť0.098 [kg]