KAG500B4

Steckverbinder gerade mit Kabel
Serie KAG
- gerade Steckverbinder mit Kabel
- in verschiedenen Größen erhältlich
- Halogen-, Silikon- und PVC-frei
- Schleppkettengeignet (10xØ)
Technische Daten
Anschlussgewinde | M8 |
Anschlussart | Buchse |
Anschlusstyp | Buchse |
Ausführung | Gerade |
Anzahl Kontakte | 4 |
Bemessungsspannung | 60 [V] |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4 [A] |
Isolationswiderstand | ≥108Ω |
Durchgangswiderstand | ≤5mΩ |
Werkstoff Kontakte | Metall, CuSn, vergoldet |
Werkstoff Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK |
Werkstoff Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK |
Werkstoff Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
Werkstoff Dichtung | FPM/FKM |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Kabellänge | 5 [m] |
Kabel-Ø | 4.7 [mm] |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 4x0,25 [mm²] |
Biegeradius | 10xØ |
Temperaturbereich (fest) | -40 ... +90 [°C] |
Temperaturbereich (Schleppkette) | -25 ... +60 [°C] |
Nennspannung Leitung | ≤300 [V] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Zulassung | UL /CSA |
Endenkonfektion | offenes Kabelende |
Flammwidrig | Ja |
Seewasserbeständig | Ja |
Recyclefähig | Ja |
LABS-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Säure- und laugenbeständig | Ja |
Ozonbeständig | Ja |
UV-beständig | Ja |
Hydrolysefest | Ja |
Schleppkettenfähig | Ja |
Torsionsfähig | Ja |
Schweißfunkenbeständig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Ölbeständig | Ja |