KAG500IL
konektory priame s káblom
Séria KAG
- priame konektory s káblom
- bez halogénov, silikónov, PVC
- Vhodné pre vlečnú reťaz (10 x Ø)
Technické údaje
Prípojný závit | M12-M12 |
Druh pripojeniaen | Zástrčka / puzdro |
Typ pripojenia | Kolík / zdierka |
Prevedenie | Rovno/rovno |
Počet kontaktov | 5 |
Menovité napätie | 125 [V] |
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) | 4 [A] |
Materiál kontaktov | Kov, CuSn, pozlátené |
Materiál rukovätí | PUR |
Materiál spojovacej matice | Kov, CuZn, poniklované |
Materiál tesnenia | FPM/FKM |
Materiál plášťa káblov | PUR |
Dĺžka kábla | 5 [m] |
Ø kábla | 4.8 [mm] |
Počet vodičov x prierez | 5x0,34 [mm²] |
Teplotný rozsah (pevný) | -40 ... +90 [°C] |
Bezúdržbovosť (max.) | 5 mil. cyklov |
Torziu | +/-180°/m, < 2 mil. cyklov |
Menovité napätie vedenia | 300 [V] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Schválenie | UL /CSA |
Nehorľavé | Áno |
Recyklovateľné | Áno |
Odolné voči kyselinám a lúhu | Áno |
Odolné voči UV žiareniu | Áno |
Odolné voči hydrolýze | Áno |
Vhodné pre vlečnú reťaz | Áno |
Vhodné na torziu | Áno |
Bez halogénov | Áno |
Bez silikónov | Áno |
Odolné voči olejom | Áno |