NS30NA

Prísavky
Séria NS

  • Oblasti použitia
    Ploché a nestabilné povrchy
  • Zvláštnosti
    Nopky zabraňujú nasatiu tenkých materiálov Vysoká stabilita
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická57 [N]
Objem3 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer A3 [mm]
Rozmer D130 [mm]
Rozmer D217.5 [mm]
Rozmer H22 [mm]