NS70SI

Prísavky
Séria NS

  • Oblasti použitia
    Ploché a nestabilné povrchy
  • Zvláštnosti
    Nopky zabraňujú nasatiu tenkých materiálov Vysoká stabilita
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická230 [N]
Objem20.5 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer A3.5 [mm]
Rozmer D170 [mm]
Rozmer D219 [mm]
Rozmer H22 [mm]