SF50L

Prísavky
Séria V-SF

  • Oblasti použitia
    Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická157 [N]
Zdvihová sila42 [N]
Objem32 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D150 [mm]
Rozmer D220 [mm]
Rozmer H min.30 [mm]
Rozmer H max.48 [mm]