SF60

Prísavky
Séria V-SF

  • Oblasti použitia
    Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická225 [N]
Zdvihová sila54 [N]
Objem62 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D160 [mm]
Rozmer D220 [mm]
Rozmer H min.35 [mm]
Rozmer H max.58 [mm]