SGF15TPU

Prísavky
Séria SGF

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 6 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická13 [N]
Objem0.4 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer D115 [mm]
Rozmer D210 [mm]
Rozmer H11 [mm]