SGF22

Prísavky
Séria SGF

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 6 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická29 [N]
Objem1.0 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer D122 [mm]
Rozmer D210 [mm]
Rozmer H12 [mm]