SGF25L

Prísavky
Séria SGF

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 6 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická38 [N]
Objem2 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D125 [mm]
Rozmer D216 [mm]
Rozmer H15 [mm]