Vorgängermodell SGF30

Sauger
Serie SGF
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 55 [N] |
Volumen | 2.5 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 30 [mm] |
Maß D2 | 16 [mm] |
Maß H | 15 [mm] |
Saugkraft theoretisch | 55 [N] |
Volumen | 2.5 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 30 [mm] |
Maß D2 | 16 [mm] |
Maß H | 15 [mm] |