SM18NA
Prísavky
Séria SM
- Oblasti použitia
Ploché a mierne vypuklé povrchy - Zvláštnosti
Priemer prísaviek od 1 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 20 [N] |
Objem | 0.5 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 1 |
Rozmer D1 | 18 [mm] |
Rozmer D2 | 12 [mm] |
Rozmer H | 12.5 [mm] |