SM30
Prísavky
Séria SM
- Oblasti použitia
Ploché a mierne vypuklé povrchy - Zvláštnosti
Priemer prísaviek od 1 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 57 [N] |
Objem | 1.8 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 3 |
Rozmer D1 | 30 [mm] |
Rozmer D2 | 16 [mm] |
Rozmer H | 16 [mm] |