Vorgängermodell SM35L

Sauger
Serie SM
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 77 [N] |
Volumen | 2.6 [cm³] |
Anschlussart | 3 |
Maß D1 | 35 [mm] |
Maß D2 | 16 [mm] |
Maß H | 16 [mm] |
Saugkraft theoretisch | 77 [N] |
Volumen | 2.6 [cm³] |
Anschlussart | 3 |
Maß D1 | 35 [mm] |
Maß D2 | 16 [mm] |
Maß H | 16 [mm] |