SM35TPU

Prísavky
Séria SM

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 1 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická77 [N]
Objem2.6 [cm³]
Druh pripojeniaen3
Rozmer D135 [mm]
Rozmer D216 [mm]
Rozmer H16 [mm]