SM6L
Prísavky
Séria SM
- Oblasti použitia
Ploché a mierne vypuklé povrchy - Zvláštnosti
Priemer prísaviek od 1 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 2.3 [N] |
Objem | 0.03 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 4/6 |
G1 | M4 |
Rozmer D1 | 6 [mm] |
Rozmer H | 6 [mm] |
Rozmer L | 10 [mm] |