SM8
Prísavky
Séria SM
- Oblasti použitia
Ploché a mierne vypuklé povrchy - Zvláštnosti
Priemer prísaviek od 1 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 4 [N] |
Objem | 0.1 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 5 |
Rozmer D1 | 8 [mm] |
Rozmer D2 | 10 [mm] |
Rozmer H | 10 [mm] |