Vorgängermodell SM8TPU

Sauger
Serie SM
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 4 [N] |
Volumen | 0.1 [cm³] |
Anschlussart | 5 |
Maß D1 | 8 [mm] |
Maß D2 | 10 [mm] |
Maß H | 10 [mm] |
Saugkraft theoretisch | 4 [N] |
Volumen | 0.1 [cm³] |
Anschlussart | 5 |
Maß D1 | 8 [mm] |
Maß D2 | 10 [mm] |
Maß H | 10 [mm] |