SO-30422035

Prísavkový palec otočný a odpružený
Séria SO-304

  • Odpružený prísavkový palec s otočnou hlavou pre šikmé kontaktné plochy k prísavke Vhodné pre ploché a skladané prísavky Prísavku je možné prispôsobiť pre šikmé plochy do 45° S poistkou proti pootočeniu
Technické údaje
G1G1/8"
G2G1/8"
Rozmer A15 [mm]
Rozmer B32 [mm]
Rozmer L min.75 [mm]
Rozmer L max.110 [mm]
Hmotnosť77 [g]