SO-25115045

Uhlový diel
Séria SO-251

  • Na prispôsobenie nasledovných prvkov k pravouhlým plochám Vhodné pre kĺbové uhlové prvky, prísavkové palce a kliešte
Technické údaje
Rozmer A15 [mm]
Rozmer B27 [mm]
Rozmer D15 [mm]
Rozmer L45 [mm]
Hmotnosť35 [g]